Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4
K0721

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Втулка — кованая нержавеющая сталь 1.4057.
Опора на подшипниках качения — 1.4034 закаленная и шлифованная
Вкладыш подшипника — нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение: полированные.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании.
Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KJ.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0721 Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4 225 kB

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0721.05правая резьба5M5911271848611,111010913°7,511,8 по запросу
K0721.06правая резьба6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 по запросу
K0721.08правая резьба8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 по запросу
K0721.10правая резьба10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 по запросу
K0721.10125правая резьба10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 по запросу
K0721.12правая резьба12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 по запросу
K0721.12125правая резьба12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 по запросу
K0721.16правая резьба16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 по запросу
K0721.1615правая резьба16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 по запросу
K0721.20правая резьба20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 по запросу
K0721.22правая резьба22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 по запросу
K0721.051левая резьба5M5911271848611,111010913°7,511,8 по запросу
K0721.061левая резьба6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 по запросу
K0721.081левая резьба8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 по запросу
K0721.101левая резьба10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 по запросу
K0721.101251левая резьба10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 по запросу
K0721.121левая резьба12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 по запросу
K0721.121251левая резьба12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 по запросу
K0721.161левая резьба16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 по запросу
K0721.16151левая резьба16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 по запросу
K0721.201левая резьба20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 по запросу
K0721.221левая резьба22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33