Группы товаров
Стяжные болты из стали для вилкообразных головок 
DIN 71752
K1139

Стяжные болты из стали для вилкообразных головок DIN 71752

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болты из стали.
Пружина из улучшенной пружинной стали.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Для вилкообразных головок DIN 71752.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1139 Стяжные болты из стали для вилкообразных головок DIN 71752 152 kB

Чертежи

Стяжные болты из стали для вилкообразных головок 
DIN 71752

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

GL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1139.04084818,515 по запросу
K1139.05105102319 по запросу
K1139.06126122823 по запросу
K1139.08168163730 по запросу
K1139.08328325246 по запросу
K1139.102010204638 по запросу
K1139.104010406658 по запросу
K1139.122412245345 по запросу
K1139.124812487869 по запросу
K1139.142814286252 по запросу
K1139.163216327362 по запросу
K1139.2040204087,571,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33