Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
K2084

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка при размере (D) 6–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 17 — улучшенная сталь, кованая. Шариковая опора шарнира — шарикоподшипниковая сталь, шлифованная, полированная, твердое хромирование.
Вкладыш подшипника — шарикоподшипниковая сталь с вклеенной тефлоновой тканью.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия E.

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Материал
основы
AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2084.06правая резьбаАвтоматная сталь302156M6101364,4101140,513113,68,15 по запросу
K2084.08правая резьбаАвтоматная сталь362458M812,5168613154815145,8512,9 по запросу
K2084.10правая резьбаАвтоматная сталь43296,510M10151997162057,512178,6517,6 по запросу
K2084.10125правая резьбаАвтоматная сталь43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 по запросу
K2084.12правая резьбаАвтоматная сталь50346,512M1217,522108182367111911,424,5 по запросу
K2084.12125правая резьбаАвтоматная сталь50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 по запросу
K2084.17правая резьбаЗакаленная сталь67461017M1624301414253490102722,445 по запросу
K2084.20правая резьбаЗакаленная сталь77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 по запросу
K2084.25правая резьбаЗакаленная сталь94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 по запросу
K2084.30правая резьбаЗакаленная сталь110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 по запросу
K2084.061левая резьбаАвтоматная сталь302156M6101364,4101140,513113,68,15 по запросу
K2084.081левая резьбаАвтоматная сталь362458M812,5168613154815145,8512,9 по запросу
K2084.101левая резьбаАвтоматная сталь43296,510M10151997162057,512178,6517,6 по запросу
K2084.101251левая резьбаАвтоматная сталь43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 по запросу
K2084.121левая резьбаАвтоматная сталь50346,512M1217,522108182367111911,424,5 по запросу
K2084.121251левая резьбаАвтоматная сталь50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 по запросу
K2084.171левая резьбаЗакаленная сталь67461017M1624301414253490102722,445 по запросу
K2084.201левая резьбаЗакаленная сталь77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 по запросу
K2084.251левая резьбаЗакаленная сталь94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 по запросу
K2084.301левая резьбаЗакаленная сталь110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33