Группы товаров
Шарнирный подшипник, типоразмер K/E DIN ISO 12240-1
K1324

Шарнирный подшипник, типоразмер K/E DIN ISO 12240-1

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Вкладыш подшипника, нержавеющая сталь 1.4571.
Шаровой шарнир, нержавеющая сталь 1.4034.
Ткань PTFE — стальная вставка.

Исполнение: шлифованный, полированный. Указание:Для применения под высоким давлением, при динамической нагрузке. Присоединительные размеры отвечают стандарту DIN ISO 12240-1 E/K. Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1324 Шарнирный подшипник, типоразмер K/E DIN ISO 12240-1 185 kB

Чертежи

Шарнирный подшипник, типоразмер K/E DIN ISO 12240-1

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Исполнение 1DD1HH1KαДинамический коэффициент
работоспособности,
Н
Статический коэффициент
работоспособности,
Н
Предельная
частота вращения
об/мин
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1324.10513размерная серия k5 H713 h78611,1113°750012500600 по запросу
K1324.10615размерная серия k6 H715 h796,7512,713°930015500530 по запросу
K1324.10818размерная серия k8 H718 h712915,8714°1670027800420 по запросу
K1324.11021размерная серия k10 H721 h71410,519,0513°2340039000350 по запросу
K1324.11224размерная серия k12 H724,5 h7161222,2213°3200034500300 по запросу
K1324.11631размерная серия k16 H731,5 h7211528,5715°5250088000230 по запросу
Номер заказа

Исполнение 1DD1HH1KαДинамический коэффициент
работоспособности,
Н
Статический коэффициент
работоспособности,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1324.20614размерная серия e6 -0,00814 -0,008641013°40009000 по запросу
K1324.20816размерная серия e8 -0,00816 -0,008851315°700015600 по запросу
K1324.21019размерная серия e10-0,00819 -0,009961612°1000023400 по запросу
K1324.21222размерная серия e12 -0,00822 -0,0091071811°1400032000 по запросу
K1324.21630размерная серия e16 -0,00830 -0,00914102510°3900065000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33