Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, DIN ISO 12240-4
K0718

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка при размере (D) 5–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 16 — улучшенная сталь, кованая.
Шарнирно-сочлененный шар из подшипниковой стали, закаленный, шлифованный и полированный.
Вкладыш подшипника бронзовый с вклеенной сеткой из ПТФЭ.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KA.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0718 Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, DIN ISO 12240-4 189 kB

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, DIN ISO 12240-4

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение

DD1ABHH1KLL1αДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0718.05правая резьба5M533188611,1120913°7,54,3 по запросу
K0718.06правая резьба6M6362096,7512,7221213°9,36 по запросу
K0718.08правая резьба8M8422412915,87251513°16,711 по запросу
K0718.10правая резьба10M1048281410,519,05291513°23,417,4 по запросу
K0718.12правая резьба12M125432161222,22331913°3223,5 по запросу
K0718.16правая резьба16M166642211528,57402215°52,732 по запросу
K0718.20правая резьба20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 по запросу
K0718.22правая резьба22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 по запросу
K0718.051левая резьба5M533188611,1120913°7,54,3 по запросу
K0718.061левая резьба6M6362096,7512,7221213°9,36 по запросу
K0718.081левая резьба8M8422412915,87251513°16,711 по запросу
K0718.101левая резьба10M1048281410,519,05291513°23,417,4 по запросу
K0718.121левая резьба12M125432161222,22331913°3223,5 по запросу
K0718.161левая резьба16M166642211528,57402215°52,732 по запросу
K0718.201левая резьба20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 по запросу
K0718.221левая резьба22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33