Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4
K0720

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Втулка — кованая нержавеющая сталь 1.4057.
Опора на подшипниках качения — 1.4034 закаленная и шлифованная
Вкладыш подшипника — нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение: полированные.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании.
Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KA.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0720 Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4 228 kB

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение

DD1ABHH1KLL1αДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0720.05правая резьба5M533188611,1120913°7,56,2 по запросу
K0720.06правая резьба6M6362096,7512,7221213°9,38,8 по запросу
K0720.08правая резьба8M8422412915,87251513°16,716,1 по запросу
K0720.10правая резьба10M1048281410,519,05291513°23,425,5 по запросу
K0720.12правая резьба12M125432161222,22331913°3234,5 по запросу
K0720.16правая резьба16M166642211528,57402215°52,760,6 по запросу
K0720.20правая резьба20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 по запросу
K0720.22правая резьба22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 по запросу
K0720.051левая резьба5M533188611,1120913°7,56,2 по запросу
K0720.061левая резьба6M6362096,7512,7221213°9,38,8 по запросу
K0720.081левая резьба8M8422412915,87251513°16,716,1 по запросу
K0720.101левая резьба10M1048281410,519,05291513°23,425,5 по запросу
K0720.121левая резьба12M125432161222,22331913°3234,5 по запросу
K0720.161левая резьба16M166642211528,57402215°52,760,6 по запросу
K0720.201левая резьба20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 по запросу
K0720.221левая резьба22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33