Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
K2080

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка при размере (D) 5–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 16 — улучшенная сталь, кованая.
Шарнирно-сочлененный шар из подшипниковой стали, закаленный, шлифованный и полированный.
Вкладыш подшипника бронзовый с вклеенной сеткой из ПТФЭ.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KJ.

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Материал
основы
AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2080.05правая резьбаАвтоматная сталь271845M58,5118611,1110361395,76 по запросу
K2080.06правая резьбаАвтоматная сталь302056M6101396,7512,7124013117,27,65 по запросу
K2080.08правая резьбаАвтоматная сталь362458M812,51612915,8751648141411,612,9 по запросу
K2080.10правая резьбаАвтоматная сталь43286,510M1015191410,519,052057131714,518 по запросу
K2080.10125правая резьбаАвтоматная сталь43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 по запросу
K2080.12правая резьбаАвтоматная сталь50326,512M1217,522161222,225226613191724 по запросу
K2080.12125правая резьбаАвтоматная сталь50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 по запросу
K2080.16правая резьбаЗакаленная сталь6442816M162227211528,5752885152228,539 по запросу
K2080.1615правая резьбаЗакаленная сталь6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 по запросу
K2080.20правая резьбаЗакаленная сталь77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 по запросу
K2080.22правая резьбаЗакаленная сталь84541222M22x1,53038282038,10371115325768 по запросу
K2080.25правая резьбаЗакаленная сталь91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 по запросу
K2080.30правая резьбаЗакаленная сталь110701530M30x2,04050372550,851145174188114 по запросу
K2080.35правая резьбаЗакаленная сталь125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 по запросу
K2080.40правая резьбаЗакаленная сталь142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 по запросу
K2080.051левая резьбаАвтоматная сталь271845M58,5118611,1110361395,76 по запросу
K2080.061левая резьбаАвтоматная сталь302056M6101396,7512,7124013117,27,65 по запросу
K2080.081левая резьбаАвтоматная сталь362458M812,51612915,8751648141411,612,9 по запросу
K2080.101левая резьбаАвтоматная сталь43286,510M1015191410,519,052057131714,518 по запросу
K2080.101251левая резьбаАвтоматная сталь43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 по запросу
K2080.121левая резьбаАвтоматная сталь50326,512M1217,522161222,225226613191724 по запросу
K2080.121251левая резьбаАвтоматная сталь50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 по запросу
K2080.161левая резьбаЗакаленная сталь6442816M162227211528,5752885152228,539 по запросу
K2080.16151левая резьбаЗакаленная сталь6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 по запросу
K2080.201левая резьбаЗакаленная сталь77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 по запросу
K2080.221левая резьбаЗакаленная сталь84541222M22x1,53038282038,10371115325768 по запросу
K2080.251левая резьбаЗакаленная сталь91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 по запросу
K2080.301левая резьбаЗакаленная сталь110701530M30x2,04050372550,851145174188114 по запросу
K2080.351левая резьбаЗакаленная сталь125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 по запросу
K2080.401левая резьбаЗакаленная сталь142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33