Группы товаров
Болт с головкой ISO 2341, форма B
K2144

Болт с головкой ISO 2341, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: с гальванической оцинковкой.Указание:Болт с отверстием под шплинт. Фиксация обеспечивается шплинтами.

ISO 2341, форма B, с отверстием под шплинт. Диаметр пальца с полем допуска h11.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2144 Болт с головкой ISO 2341, форма B 241 kB

Чертежи

Болт с головкой ISO 2341, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

D1D3D4KWZ1Z2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2144.00816516,5814233,521 по запросу
K2144.00821521,5814233,521 по запросу
K2144.00826526,5814233,521 по запросу
K2144.00831531,5814233,521 по запросу
K2144.01020520,510183,244,521 по запросу
K2144.01025525,510183,244,521 по запросу
K2144.01030530,510183,244,521 по запросу
K2144.01040540,510183,244,521 по запросу
K2144.01045545,510183,244,521 по запросу
K2144.01055555,510183,244,521 по запросу
K2144.01065565,510183,244,521 по запросу
K2144.01224524,512203,245,531,6 по запросу
K2144.01229529,512203,245,531,6 по запросу
K2144.01234534,512203,245,531,6 по запросу
K2144.01239539,512203,245,531,6 по запросу
K2144.01244544,512203,245,531,6 по запросу
K2144.01254554,512203,245,531,6 по запросу
K2144.01634034162544,5631,6 по запросу
K2144.01639039162544,5631,6 по запросу
K2144.01644044162544,5631,6 по запросу
K2144.01649049162544,5631,6 по запросу
K2144.01654054162544,5631,6 по запросу
K2144.01659059162544,5631,6 по запросу
K2144.01858058182855731,6 по запросу
K2144.02032032203055842 по запросу
K2144.02042042203055842 по запросу
K2144.02047047203055842 по запросу
K2144.02052052203055842 по запросу
K2144.02057057203055842 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33