Группы товаров
Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения и привинчиваемым фланцем
K0710

Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Муфта и фланец из стали.
Гайка (DIN 439), сорт 8.8.
Исполнение: Муфтовая часть и фланец, улучшенная и фосфатированная сталь.
Гайка вороненая.
Указание:

Компактные быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения, для различных вариантов применения, например, в качестве соединительной детали между поршневым штоком и линейно перемещающимся блоком. Состоящая из двух частей простая и прочная муфта устанавливается и демонтируется через T-образный паз, дополнительная ручная регулировка не требуется.
Быстросъемная муфта может соединяться со всеми стандартными пневмо- и гидроцилиндрами с помощью соединительной резьбы.

Муфта не передает крутящий момент.

Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0710 Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения и привинчиваемым фланцем 234 kB

Чертежи

Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения и привинчиваемым фланцем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

DD1D2D3AA1LL1
мин.
L2L3TSWКомпенсация радиального
смещения
X макс.
Макс. допустимые
растягивающая нагрузка и
усилие сжатия, кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0710.06внутренняя резьбаM6425,51014730,511-115,4100,62,5 по запросу
K0710.08внутренняя резьбаM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 по запросу
K0710.10внутренняя резьбаM10506,61117943,215-166,4170,76,5 по запросу
K0710.101внутренняя резьбаM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 по запросу
K0710.12внутренняя резьбаM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 по запросу
K0710.121внутренняя резьбаM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 по запросу
K0710.16внутренняя резьбаM166591522,512,56422-238,524118 по запросу
K0710.161внутренняя резьбаM16x1,56591522,512,56422-238,524118 по запросу
K0710.20внутренняя резьбаM2080111828177425-261030130 по запросу
K0710.201внутренняя резьбаM20x1,580111828177425-261030130 по запросу
K0710.0614Наружная резьбаM6425,51014730,51114115,4100,62,5 по запросу
K0710.0817Наружная резьбаM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 по запросу
K0710.1020Наружная резьбаM10506,61117943,21620166,4170,76,5 по запросу
K0710.10201Наружная резьбаM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 по запросу
K0710.1225Наружная резьбаM12556,611191053,2212520,56,4190,810 по запросу
K0710.12251Наружная резьбаM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 по запросу
K0710.1630Наружная резьбаM166591522,512,5642530238,524118 по запросу
K0710.16301Наружная резьбаM16x1,56591522,512,5642530238,524118 по запросу
K0710.2035Наружная резьбаM208011182817742935261030130 по запросу
K0710.20351Наружная резьбаM20x1,58011182817742935261030130 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33