Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4
K0719

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка при размере (D) 5–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 16 — улучшенная сталь, кованая.
Шарнирно-сочлененный шар из подшипниковой стали, закаленный, шлифованный и полированный.
Вкладыш подшипника бронзовый с вклеенной сеткой из ПТФЭ.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KJ.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0719 Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4 239 kB

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0719.05правая резьба5M5911271848611,111010913°7,58 по запросу
K0719.06правая резьба6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 по запросу
K0719.08правая резьба8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 по запросу
K0719.10правая резьба10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 по запросу
K0719.10125правая резьба10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 по запросу
K0719.12правая резьба12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 по запросу
K0719.12125правая резьба12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 по запросу
K0719.16правая резьба16M16222764428211528,5728222215°52,732 по запросу
K0719.1615правая резьба16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 по запросу
K0719.20правая резьба20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 по запросу
K0719.22правая резьба22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 по запросу
K0719.051левая резьба5M5911271848611,111010913°7,58 по запросу
K0719.061левая резьба6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 по запросу
K0719.081левая резьба8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 по запросу
K0719.101левая резьба10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 по запросу
K0719.101251левая резьба10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 по запросу
K0719.121левая резьба12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 по запросу
K0719.121251левая резьба12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 по запросу
K0719.161левая резьба16M16222764428211528,5728222215°52,732 по запросу
K0719.16151левая резьба16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 по запросу
K0719.201левая резьба20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 по запросу
K0719.221левая резьба22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33