Группы товаров
Ответные части к вилкообразным головкам, сталь или нержавеющая сталь
K1460

Ответные части к вилкообразным головкам, сталь или нержавеющая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Оцинкованная сталь. Нержавеющая сталь, без покрытия.Указание:Ответные части вилочных головок комбинируются с вилочными головками и вилочными шарнирами DIN 71752. Эти изделия подходят в основном для таких случаев применения, когда соединения должны обеспечить компенсацию смещений в одном направлении.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1460 Ответные части к вилкообразным головкам, сталь или нержавеющая сталь 326 kB

Чертежи

Ответные части к вилкообразным головкам, сталь или нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
A

A1BD1D2FGL1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1460.0406Автоматная сталь8844M40,562116610 по запросу
K1460.0507Автоматная сталь101055M50,57,52620812,5 по запросу
K1460.0609Автоматная сталь121266M60,5931241115 по запросу
K1460.0812Автоматная сталь161688M80,51242321420 по запросу
K1460.1015Автоматная сталь20201010M100,51552401825 по запросу
K1460.1218Автоматная сталь24241212M120,51862482230 по запросу
K1460.1421Автоматная сталь27271414M1412172562535 по запросу
K1460.1624Автоматная сталь32321616M1612483643040 по запросу
K1460.2030Автоматная сталь40402020M20130105803850 по запросу
K1460.10406нержавеющая сталь A28844M40,562116610 по запросу
K1460.10507нержавеющая сталь A2101055M50,57,52620812,5 по запросу
K1460.10609нержавеющая сталь A2121266M60,5931241115 по запросу
K1460.10812нержавеющая сталь A2161688M80,51242321420 по запросу
K1460.11015нержавеющая сталь A220201010M100,51552401825 по запросу
K1460.11218нержавеющая сталь A224241212M120,51862482230 по запросу
K1460.11421нержавеющая сталь A227271414M1412172562535 по запросу
K1460.11624нержавеющая сталь A232321616M1612483643040 по запросу
K1460.12030нержавеющая сталь A240402020M20130105803850 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33