Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: оцинковка и пассивирование. Конструкция из нержавеющей стали, Без покрытия.Указание:Левосторонняя резьба относится к размеру D2.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0734 Угловые шарниры DIN 71802 197 kB

Чертежи (общий обзор)

Угловые шарниры DIN 71802

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Форма

Материал
основы
D1

D2D3D4AL2L3ESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0734.0805правая резьбаCСталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.1006правая резьбаCСталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.1308правая резьбаCСталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.1610правая резьбаCСталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.1612правая резьбаCСталь16M1216M1235201615,513 по запросу
K0734.1914правая резьбаCСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 по запросу
K0734.1916правая резьбаCСталь19M1622M1645282021,516 по запросу
K0734.080501левая резьбаCСталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.100601левая резьбаCСталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.130801левая резьбаCСталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.161001левая резьбаCСталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.161201левая резьбаCСталь16M1216M1235201615,513 по запросу
K0734.191401левая резьбаCСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 по запросу
K0734.191601левая резьбаCСталь19M1622M1645282021,516 по запросу
K0734.080351правая резьбаCSСталь8M3,58M41810,2987 по запросу
K0734.08051правая резьбаCSСталь8M58M52210,2910,27  по запросу
K0734.10061правая резьбаCSСталь10M610M62512,51111,58  по запросу
K0734.13081правая резьбаCSСталь13M813M83016,5131411  по запросу
K0734.16101правая резьбаCSСталь16M1016M1035201615,513  по запросу
K0734.16121правая резьбаCSСталь16M1216M1235201615,513  по запросу
K0734.19141правая резьбаCSСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516  по запросу
K0734.19161правая резьбаCSСталь19M1622M1645282021,516  по запросу
K0734.080511левая резьбаCSСталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.100611левая резьбаCSСталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.130811левая резьбаCSСталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.161011левая резьбаCSСталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.161211левая резьбаCSСталь16M1216M1235201615,513 по запросу
K0734.191411левая резьбаCSСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 по запросу
K0734.191611левая резьбаCSСталь19M1622M1645282021,516 по запросу
K0734.08052правая резьбаCSнержавеющая сталь8M58M52210,2910,27  по запросу
K0734.10062правая резьбаCSнержавеющая сталь10M610M62512,51111,58  по запросу
K0734.13082правая резьбаCSнержавеющая сталь13M813M83016,5131411  по запросу
K0734.16102правая резьбаCSнержавеющая сталь16M1016M1035201615,513  по запросу
K0734.16122правая резьбаCSнержавеющая сталь16M1216M1235201615,513  по запросу
K0734.080521левая резьбаCSнержавеющая сталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.100621левая резьбаCSнержавеющая сталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.130821левая резьбаCSнержавеющая сталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.161021левая резьбаCSнержавеющая сталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.161221левая резьбаCSнержавеющая сталь16M1216M1235201615,513 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33