Группы товаров
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма B
K2287_B

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать только на сжатие.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2287_B Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма B 160 kB

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA

A1A2BB1B5C1DD1HХод
S
LL1L3L4L5L6L7SWMУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2287.01600B4070155172321,56,310,950121467625,12202443517M1045°5012001600 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33