Группы товаров
Устройство прижимное с толкающей штангой без кронштейна
K0086

Устройство прижимное с толкающей штангой без кронштейна

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Толкающая штанга, направляющий корпус и нажимной болт фосфатированы.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Зажимы могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положении рукоятки. Поэтому они могут использоваться как для нажима так и для тяги.
Кроме того, зажимы могут монтироваться прилагающимися крепёжными гайками в любом желаемом положении.
Принадлежности:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0086 Устройство прижимное с толкающей штангой без кронштейна 163 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное с толкающей штангой без кронштейна

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F1 Н
подходящая
полимерная
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0086.0350185°11035001500K0100.28  по запросу
K0086.0550185°14055001600K0100.30  по запросу
K0086.0750185°16075001600K0100.33  по запросу
Номер заказа

B3C1D1

D2HLL1L2L3L4MM1RХод
S
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0086.035020,59,51019106,512349161833M6x25M16x1,59725  по запросу
K0086.055024,512132413015960203040M8x40M20x1,511838  по запросу
K0086.07503114,21628,514923593234070M10x50M24x1,513567  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33