Группы товаров
Устройство прижимное бугельное вертикальное с кронштейном
K0082

Устройство прижимное бугельное вертикальное с кронштейном

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запирания и укрепления крышек и клапанов.
Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.
Указание на чертеже:
1) Кромка и контропора при монтаже находятся на одной оси
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0082 Устройство прижимное бугельное вертикальное с кронштейном 247 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное бугельное вертикальное с кронштейном

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Крепежная
сила
F2 Н
Тяговое
усилие
F1 Н
Перемещение
L1 мин.
Перемещение
L1 макс.
Ход зажима
L2
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0082.0140Сталь145°1002000180012522 по запросу
K0082.0250Сталь145°1504000270012834 по запросу
K0082.0450Сталь145°2007000450014045 по запросу
K0082.0140Nнержавеющая сталь145°1002000180012522 по запросу
K0082.0250Nнержавеющая сталь145°1504000270012834 по запросу
K0082.0450Nнержавеющая сталь145°2007000450014045 по запросу
Номер заказа

Материал
основы
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1L3HSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0082.0140Сталь26134,51124362419165,2476422,5 по запросу
K0082.0250Сталь351961432483326216,56115643 по запросу
K0082.0450Сталь513281940644536288,58152854 по запросу
K0082.0140Nнержавеющая сталь26134,51124362419165,2476422,5 по запросу
K0082.0250Nнержавеющая сталь351961432483326216,56115643 по запросу
K0082.0450Nнержавеющая сталь513281940644536288,58152854 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33