Группы товаров
Ручки полимерные круглые с круглым креплением
K2112

Ручки полимерные круглые с круглым креплением

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:полимер.Исполнение: красные, маслостойкие.По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2112 Ручки полимерные круглые с круглым креплением 146 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки полимерные круглые с круглым креплением

Ручки полимерные круглые с круглым креплением, форма A

подробнее

Чертежи

Ручки полимерные круглые с круглым креплением, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1Lдля быстрозажимных устройствCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2112.055191A19,412,455K1245.06000 по запросу

Ручки полимерные круглые с круглым креплением, форма B

подробнее

Чертежи

Ручки полимерные круглые с круглым креплением, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1Lдля быстрозажимных устройствCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2112.093211B211893K1250.007000 по запросу
K2112.107251B25,222,2107K1250.012000, K1253.012000 по запросу
K2112.099281B282599K1250.014000, K1253.014000 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33