Группы товаров
Устройство прижимное крюковое из обычной или нержавеющей стали горизонтальное с упором
K1432

Устройство прижимное крюковое из обычной или нержавеющей стали...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы крюковые подходят прежде всего для быстрого запирания и укрепления крышек и клапанов.
Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего крюка.

Перемещение: 0–5 мм.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Устройство прижимное крюковое из обычной или нержавеющей стали горизонтальное с упором

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Тяговое
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1432.02000Сталь153°10015002000 по запросу
K1432.04000Сталь155°16030004000 по запросу
K1432.07000Сталь155°20040007000 по запросу
K1432.12000нержавеющая сталь153°10015002000 по запросу
K1432.14000нержавеющая сталь155°16030004000 по запросу
K1432.17000нержавеющая сталь155°20040007000 по запросу
Номер заказаМатериал
основы
A

A1A2BB1B2B3B4B5DD1HLL1L2Путь
зажима
L3
RTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1432.02000Сталь26136,5402821,5433124,55,2625,416745,558705,414 по запросу
K1432.04000Сталь351985236295741346,583524768,28490720 по запросу
K1432.07000Сталь51329,571,552,543,57859508,51249,3314841041151027 по запросу
K1432.12000нержавеющая сталь26136,5402821,5433124,55,2625,416745,558705,414 по запросу
K1432.14000нержавеющая сталь351985236295741346,583524768,28490720 по запросу
K1432.17000нержавеющая сталь51329,571,552,543,57859508,51249,3314841041151027 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33