Группы товаров
Шпиндель нажимной неподвижный
K0101

Шпиндель нажимной неподвижный

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь. Шпиндель Коэффициент прочности 5. 8.Исполнение: Шпиндель и гайки фосфатированые.
Шайбы оцинкованные и хромированные.
Указание:Конструкция K0101.104020 без прижимной шайбы.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0101 Шпиндель нажимной неподвижный 183 kB

Чертежи (общий обзор)

Шпиндель нажимной неподвижный

Шпиндели нажимные неподвижные форма A

подробнее

Чертежи

Шпиндели нажимные неподвижные форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаMLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0101.05025AM525 по запросу
K0101.05035AM535 по запросу
K0101.06050AM650 по запросу
K0101.08065AM865 по запросу
K0101.10085AM1085 по запросу

Шпиндели нажимные неподвижные формы B

подробнее

Чертежи

Шпиндели нажимные неподвижные формы B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаMLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0101.104020BM420 по запросу
K0101.105020BM520 по запросу
K0101.105035BM535 по запросу
K0101.106025BM625 по запросу
K0101.106050BM650 по запросу
K0101.108040BM840 по запросу
K0101.108060BM860 по запросу
K0101.110050BM1050 по запросу
K0101.110080BM1080 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33