Группы товаров
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K0074

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Нажимной шпиндель и гайки фосфатированые.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:При конструкциях K0072.0075 и K0072.0150 неопреновый упор поставляется в комплекте.

При конструкциях K0074.0075N и K0074.0150N крепёжные уголки из нержавеющий стали не поставляются.
Принадлежности:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0074 Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем 248 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Материал
основы
Угол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
подходящая
полимерная
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0074.0075Сталь90°75°805001100250700K0100.16  по запросу
K0074.0150Сталь90°80°140120026004001000K0100.20  по запросу
K0074.0250Сталь95°80°200150035008001950K0100.28  по запросу
K0074.0350Сталь90°75°2502500550011503100K0100.30  по запросу
K0074.0450Сталь90°75°2503000650011503100K0100.34  по запросу
K0074.0075Nнержавеющая сталь90°75°805001100250700K0100.16  по запросу
K0074.0150Nнержавеющая сталь90°80°140120026004001000K0100.20  по запросу
Номер заказа

Материал
основы
AA1A2BB1B2B3B4CC1DHLL1MНомер заказа
крепежные уголки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0074.0075Сталь13,5255,717,427165,8-199,55,23811637M5x35K0098.02  по запросу
K0074.0150Сталь263862840206,22224145,55317060M6x50K0098.04  по запросу
K0074.0250Сталь264283147238,5263517,56,66822479M8x60K0098.04  по запросу
K0074.0350Сталь41,2599435930123945248,791274108M10x80K0098.06  по запросу
K0074.0450Сталь41,2671341,3673814,2-59278,7110305128M12x100K0098.06  по запросу
K0074.0075Nнержавеющая сталь13,5255,717,427165,8-199,55,23811637M5x35-  по запросу
K0074.0150Nнержавеющая сталь263862840206,22224145,55317060M6x50-  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33