Группы товаров
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма A
K2287_A

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать только на сжатие.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2287_A Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма A 149 kB

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA

A1A2BB1B5C1DD1HХод
S
LL1L2L3L4MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2287.00500A24451328412155,28231072,127,11912,5128,5M5x1566°40400500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33