Группы товаров
Устройство прижимное пневматическое с толкающей штангой
K0093

Устройство прижимное пневматическое с толкающей штангой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Детали рычага, кронштейн и толкающая штанга сталь
Корпус толкательной штанги из чугуна с шаровидным графитом (GJS).
Исполнение: фосфатированые. Цилиндр чистый.Принадлежности:K0101
K0102
K0103
K0106
Пневматический цилиндр:двойного действия без демпфирования в конце хода.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0093 Устройство прижимное пневматическое с толкающей штангой 169 kB

Чертежи

Устройство прижимное пневматическое с толкающей штангой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2A3BB1C1D

D1HLL1L2MRХод
S
Крепежная
ила F2
Н
Рабочее
давление,
бар
Расход
воздуха для
двойного хода
Число ходов
в мин.
при 6 бар
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0093.06002902536,5-5933,414,55,514533314130M8G1/82560002 - 60,09 dm³60  по запросу
K0093.1200380835417641218,520754355540M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  по запросу
K0093.250047512454596542610,3259657710260M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  по запросу
Номер заказа

Толкающая штанга выдвинута / зажимное усилие F1 NCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0093.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N  по запросу
K0093.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N  по запросу
K0093.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33