Группы товаров
Устройство прижимное пневматическое горизонтальное,форма B
K0090

Устройство прижимное пневматическое горизонтальное, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Части рычага и нажимной шпиндель сталь.Исполнение: Части рычага оцинкованные и хромированные.
Нажимной шпиндель и гайки фосфатированые.
Цилиндр чистый.
Указание:Длина кабеля: 2,5 м.
Принадлежности:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Пневматический цилиндр:двойного действия без демпфирования в конце хода и оборудовано с двумя геркон-датчиками присутствия со светодиодной индикацией.Технические характеристики геркона:Макс. мощность пост. тока = 10 Вт / перем. тока = 12 ВА.
Коммутируемое напряжение макс. 10 - 60 В пост. и перем.
Коммутируемый ток макс. 500 мА.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0090 Устройство прижимное пневматическое горизонтальное,форма B 260 kB

Чертежи

Устройство прижимное пневматическое горизонтальное,форма B

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаФормаРасход
воздуха для
двойного хода
Угол поворота
держателя
Удерживающая сила
ри 6 бар F1,
Н
Удерживающая сила
при 6 бар F2,
Н
Зажимное усилие
при 6 бар F3,
Н
Зажимное усилие
при 6 бар F4,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0090.0075B0,02 dm³70°100016008001400  по запросу
K0090.0150B0,04 dm³85°1300190010001600  по запросу
K0090.0250B0,09 dm³85°1600240012001800  по запросу
K0090.0450B0,27 dm³85°3000580026005400  по запросу
Номер заказа

ФормаAA1A2BB1B3CC1DHLL1MRP=Рабочее
давление,
бар
Число ходов
в мин.
при 6 бар
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0090.0075B16145524405,31894,45017732M5x35G1/82 - 640  по запросу
K0090.0150B12,7185727486,424115,16222742M6x50G1/82 - 660  по запросу
K0090.0250B19234832598,93517,57,18430975M8x60G1/82 - 655  по запросу
K0090.0450B3228910457612,754258,7122413124M12x100G1/82 - 655  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33