Группы товаров
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K0660

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.
Рукоятка из полиамида.
Исполнение: нитроцементованная сталь, черная анодированная.
Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.
Указание:Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки. Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании. Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.По запросу:Другие цвета рукоятки.Принадлежности:K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393

Чертежи

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
Расположение
отверстий
Угол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
Номер заказа
крепежные уголки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0660.004001синий ультрамариновый RAL 5002187°69°80400500250300K0098.02  по запросу
K0660.005001синий ультрамариновый RAL 5002286°67°100650900550620K0098.02  по запросу
K0660.006001синий ультрамариновый RAL 5002386°67°160135019007201200K0098.04  по запросу
K0660.008001синий ультрамариновый RAL 5002386°67°200200028008301400K0098.04  по запросу
K0660.010001синий ультрамариновый RAL 5002390°71°2502200450012002800K0098.06  по запросу
K0660.012001синий ультрамариновый RAL 5002488°68°2802400550010002800K0098.06  по запросу
K0660.004000чёрно-серый RAL 7021187°69°80400500250300K0098.02  по запросу
K0660.005000чёрно-серый RAL 7021286°67°100650900550620K0098.02  по запросу
K0660.006000чёрно-серый RAL 7021386°67°160135019007201200K0098.04  по запросу
K0660.008000чёрно-серый RAL 7021386°67°200200028008301400K0098.04  по запросу
K0660.010000чёрно-серый RAL 7021390°71°2502200450012002800K0098.06  по запросу
K0660.012000чёрно-серый RAL 7021488°68°2802400550010002800K0098.06  по запросу
K0660.004003ярко-красный RAL 3020187°69°80400500250300K0098.02  по запросу
K0660.005003ярко-красный RAL 3020286°67°100650900550620K0098.02  по запросу
K0660.006003ярко-красный RAL 3020386°67°160135019007201200K0098.04  по запросу
K0660.008003ярко-красный RAL 3020386°67°200200028008301400K0098.04  по запросу
K0660.010003ярко-красный RAL 3020390°71°2502200450012002800K0098.06  по запросу
K0660.012003ярко-красный RAL 3020488°68°2802400550010002800K0098.06  по запросу
Номер заказа

Цвет
компонента
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0660.004001синий ультрамариновый RAL 5002M4x161624412,80,95162410,27,214,11,52011,74,954,228,726,391,823,7  по запросу
K0660.005001синий ультрамариновый RAL 5002M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  по запросу
K0660.006001синий ультрамариновый RAL 5002M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  по запросу
K0660.008001синий ультрамариновый RAL 5002M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  по запросу
K0660.010001синий ультрамариновый RAL 5002M10x5541,5599--43592619393,54740-8,894,888279,4103,9  по запросу
K0660.012001синий ультрамариновый RAL 5002M12x7044651040142672821403,54752,313,58,5104,8101,6314,7122  по запросу
K0660.004000чёрно-серый RAL 7021M4x161624412,80,95162410,27,214,11,52011,74,954,228,726,391,823,7  по запросу
K0660.005000чёрно-серый RAL 7021M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  по запросу
K0660.006000чёрно-серый RAL 7021M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  по запросу
K0660.008000чёрно-серый RAL 7021M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  по запросу
K0660.010000чёрно-серый RAL 7021M10x5541,5599--43592619393,54740-8,894,888279,4103,9  по запросу
K0660.012000чёрно-серый RAL 7021M12x7044651040142672821403,54752,313,58,5104,8101,6314,7122  по запросу
K0660.004003ярко-красный RAL 3020M4x161624412,80,95162410,27,214,11,52011,74,954,228,726,391,823,7  по запросу
K0660.005003ярко-красный RAL 3020M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  по запросу
K0660.006003ярко-красный RAL 3020M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  по запросу
K0660.008003ярко-красный RAL 3020M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  по запросу
K0660.010003ярко-красный RAL 3020M10x5541,5599--43592619393,54740-8,894,888279,4103,9  по запросу
K0660.012003ярко-красный RAL 3020M12x7044651040142672821403,54752,313,58,5104,8101,6314,7122  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0661

Устройство прижимное
с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33