Группы товаров
Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном
K1545

Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

В исполнении K1545.00500 нажимной шпиндель выполнен из нейлона.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1545 Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном 321 kB

Чертежи (общий обзор)

Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном

Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма B

подробнее

Чертежи

Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
A

A1A2BB1B5C1DD1HХод
S
LL1L2MУгол
поворота
ручки
Крепежная
сила
F2 Н
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1545.005001BСталь1431,711,725,3361,5155,386613,358,126,415M4x1593°50040400 по запросу

Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма A

подробнее

Чертежи

Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма A
Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
A

A1A2BB1B5C1DD1HХод
S
LL1L2MУгол
поворота
ручки
Крепежная
сила
F2 Н
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1545.00500AСталь15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 по запросу
K1545.10500Aнержавеющая сталь15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33