Группы товаров
Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K0062

Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Нажимной шпиндель и гайки фосфатированые.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Угол поворота держателя и рукоятки может быть уменьшен или увеличен за счёт позиционирования или удаления упорного штифта.

При конструкции K0062.0100 неопреновый упор поставляется совместно.
Принадлежности:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Указание на чертеже:
1) Позиция 1
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0062 Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем 182 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаУгол поворота
держателя
позиция 1
Угол поворота
держателя
без упора
Угол поворота
ручки
позиция 1
Угол поворота
ручки
без упора
подходящая
полимерная
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0062.010080°190°60°100°K0100.16  по запросу
K0062.0200105°175°70°95°K0100.22  по запросу
K0062.0300105°160°65°90°K0100.28  по запросу
Номер заказаAA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MУсилие от руки,
FH
Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
ила F2
Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0062.010014297,5-17,5285,5449,54,8122673136M5x35807001000500800  по запросу
K0062.020019358-26426,36412,75,5170793544M6x50100100022009501350  по запросу
K0062.0300355181635518,882196,82351439251M8x60130200037009001850  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33