Группы товаров
Устройство прижимное с толкающей штангой, усиленная конструкция с переставным рычагом
K0088

Устройство прижимное с толкающей штангой, усиленная конструкция...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь. Корпус литьё из чугуна с шаровидным графитом (GJS).Исполнение: фосфатированые. Рычаг оцинкованный и хромированный.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Зажимы могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положении рукоятки. Поэтому они могут использоваться как для нажима так и для тяги.
Для подачи и обратного хода зажимы оснащены ограничителем хода.
Принадлежности:K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Указание на чертеже:
1) Возможно крепление ручки справа или слева
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0088 Устройство прижимное с толкающей штангой, усиленная конструкция с переставным рычагом 203 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное с толкающей штангой, усиленная конструкция с переставным рычагом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
AA1A2A3BB1C1C2D

D1HLL1L2L3MХод
S
Расположение
отверстий
Усилие
от руки
FH - Н
Крепежная
сила
F2 Н
Угол
поворота
ручки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0088.0600синий892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  по запросу
K0088.1200синий13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  по запросу
K0088.2500синий1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  по запросу
K0088.5000синий2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  по запросу
K0088.060003красный892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  по запросу
K0088.120003красный13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  по запросу
K0088.250003красный1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  по запросу
K0088.500003красный2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  по запросу
Номер заказа

Толкающая штанга выдвинута / зажимное усилие F1 NCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0088.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  по запросу
K0088.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  по запросу
K0088.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  по запросу
K0088.500010mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  по запросу
K0088.0600035mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N  по запросу
K0088.1200035mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  по запросу
K0088.25000310mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  по запросу
K0088.50000310mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33