Группы товаров
Устройство прижимное пневматическое с толкающей штангой
K1549

Устройство прижимное пневматическое с толкающей штангой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Детали рычага, кронштейн и толкающая штанга сталь
Корпус толкательной штанги из чугуна с шаровидным графитом (GJS).
Исполнение: фосфатированые. Цилиндр чистый.Пневматический цилиндр:двойного действия без демпфирования в конце хода.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1549 Устройство прижимное пневматическое с толкающей штангой 164 kB

Чертежи

Устройство прижимное пневматическое с толкающей штангой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТолкающая штанга выдвинута / зажимное усилие F1 NКрепежная
сила
F2 Н
Расход
воздуха для
двойного хода
P=Рабочее
давление,
бар
Число ходов
в мин.
при 6 бар
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1549.060005mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 20mm/800N, 24mm/1500N60000,04 dm³2 - 660 по запросу
K1549.120005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N120000,1 dm³2 - 650 по запросу
K1549.250005mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N250000,25 dm³2 - 640 по запросу
Номер заказаA

A1A2A3BB1C1DD1HLL1L2MRХод
S
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1549.060002842536,5-5933,4145,51446,23254130M8G1/825 по запросу
K1549.120003808354176,541218,519,966,54355540M10G1/832 по запросу
K1549.2500047512454596542610,32594,557710260M12G1/850 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33