Группы товаров
Устройство прижимное бугельное горизонтальное,усиленная конструкция с кронштейном
K0081

Устройство прижимное бугельное горизонтальное, усиленная...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь. Основа и упор – стальное литье.
Ручка из чугуна с шаровидным графитом (GJS).
Исполнение: оцинкованный и хромированный.
Основание, контропора и рукоятка фосфатированые.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запирания и укрепления крышек и клапанов.
Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0081 Устройство прижимное бугельное горизонтальное,усиленная конструкция с кронштейном 171 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное бугельное горизонтальное,усиленная конструкция с кронштейном

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Крепежная
сила
F2 Н
Тяговое
усилие
F1 Н
Перемещение
L мин.
Перемещение
L макс.
Перемещение
L1 мин.
Перемещение
L1 макс.
Ход зажима
L2
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0081.1650120°6002000016500270320388860 по запросу
K0081.1900120°60040000190003353955211270 по запросу
Номер заказа

AA1A2A3A4BB1B3DD1HSTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0081.1650602437186574502810,3101151027 по запросу
K0081.1900823644227884563412,4121321233,5 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33