Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой и контргайкой
K1124_B

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
Стопорный штифт, закаленный:
Стопорный штифт, сталь.
Резьбовая втулка, сталь.

Конструкция из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

T-образная рукоятка, термопласт, черно-серый или ярко-красный цвет согласно RAL 3020.

Исполнение: Исполнение из стали.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.
Резьбовая втулка вороненая.
Исполнение из нержавеющей стали.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и чистый.
Резьбовая втулка чистая.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1124_B Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой и контргайкой 160 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Цвет
компонента
ФормаABDD1LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1124.6206Стальчёрно-серый RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 по запросу
K1124.6308Стальчёрно-серый RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 по запросу
K1124.6410Стальчёрно-серый RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 по запросу
K1124.620684Стальярко-красный RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 по запросу
K1124.630884Стальярко-красный RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 по запросу
K1124.641084Стальярко-красный RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 по запросу
K1124.06206нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 по запросу
K1124.06308нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 по запросу
K1124.06410нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 по запросу
K1124.0620684нержавеющая стальярко-красный RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 по запросу
K1124.0630884нержавеющая стальярко-красный RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 по запросу
K1124.0641084нержавеющая стальярко-красный RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33