Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Латунь.Исполнение: никелированный.Указание:Регулировочный винт является запасной частью для стопорного штифта с дистанционным управлением K1502.Принадлежности:Трос с шариком K2023
Оплётка троса с сердечником K2024.
Наконечник K2025.
Ниппель резьбовой K2027.
Гайка шестигранная K0700.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2026 Винты регулировочные 155 kB

Чертежи

Винты регулировочные

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1

D2LL1L2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2026.0306X24ЛатуньникелированныйM67334248,58 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33