Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Магнитная ножка для антенн WLAN расширяет зону установки для стержневых антенн WLAN. Например, антенна шлюза K1494 может быть установлена вне шкафа управления, что улучшает прием сигнала.Исполнение: Втулка RP-SMA на штекере RP-SMA.
Длина кабеля 1,50 м.
Ножка для антенны, магнитная.
Для 2,4 ГГц и 5 ГГц WLAN или Bluetooth.
Указание:Ножка для штыревых антенн WLAN.
Втулка/штекер RP-SMA.
Применимо для продуктов WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Мощная магнитная металлическая ножка.
Длина кабеля: 1,50 м.
Преимущества:– Ножка для антенны WLAN, магнитная
– Разъем RP-SMA
– Кабель с низкими потерями 1,5 м
Принадлежности:Шлюз K1494.
Удлинительный кабель для антенн WLAN K1846.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1845 Магнитная ножкадля антенн WLAN 264 kB

Чертежи

Магнитная ножкадля антенн WLAN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаДлина
соединительного кабеля
ПодключениеD

D1GHH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1845.011,5Втулка/штекер RP-SMA48151/4-2843,59,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33