Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной рукояткой, без контргайки
K1124_A

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
Резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

T-образная рукоятка, термопластик.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.


Исполнение из нержавеющей стали:
Резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

T-образная рукоятка черно-серая RAL7021 или ярко-красная RAL3020
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1124_A Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной рукояткой, без контргайки 147 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной рукояткой, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Цвет
компонента
ФормаABDD1LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1124.5206Стальчёрно-серый RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 по запросу
K1124.5308Стальчёрно-серый RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 по запросу
K1124.5410Стальчёрно-серый RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 по запросу
K1124.520684Стальярко-красный RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 по запросу
K1124.530884Стальярко-красный RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 по запросу
K1124.541084Стальярко-красный RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 по запросу
K1124.05206нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 по запросу
K1124.05308нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 по запросу
K1124.05410нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 по запросу
K1124.0520684нержавеющая стальярко-красный RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 по запросу
K1124.0530884нержавеющая стальярко-красный RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 по запросу
K1124.0541084нержавеющая стальярко-красный RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33