Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Датчик магнитного поля для запроса положения поршня пневматического цилиндра, в котором установлен магнит.Материал:Корпус из термопласта PA12.
Активная площадь PU.
Соединительный кабель PUR.
Исполнение: Корпус черный.
Монтаж в T-паз.
Технические данные:Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: 200 мА
Сила поля переключения: 2 кА/м
Частота включения: 3000 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: нет
Степень защиты: IP67
Вид подключения: кабель длиной 2 м, полиуретановый
Допуск: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Диапазон температур:от -25 °C до +85 °C.Монтаж:Вставьте сверху в T-паз и зафиксируйте зажимным винтом.
SW2, макс. момент затяжки 0,4 Н·м.
Принадлежности:Упорные штифты из нержавеющей стали, пневматические K2202.
Держатель датчика с T-пазом K2204.
Указание на чертеже:
1) Активная площадь
2) Светодиод
3) Зажимный винт

BN= коричневый
BK= черный
BU= синий
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2203 Датчик магнитного поля 225 kB

Чертежи

Датчик магнитного поля

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD

HH1LL1PT = глубина пазаT1Ширина
паза
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2203.01052,55,56,12723,520003,5-6<45-5,4 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33