Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Коаксиальный удлинительный кабель увеличивает зону установки для антенн WLAN. Он может быть использован между шлюзом K1494 и магнитной ножкой для антенн WLAN K1845. Поэтому антенну можно установить за пределами шкафа управления, что улучшает прием сигнала.Исполнение: Штекер RP-SMA на втулке RP-SMA.
Длина кабеля 5 м.
Технические данные:Коаксиальный кабель CFD200.
Потеря сигнала 0,3 дБ/м.
Контакты с позолотой.
Преимущества:– Втулка RP-SMA к штекеру RP-SM
– Потеря сигнала: 0,3 дБ/м
– Позолоченные контакты
– Коаксиальный кабель CFD200
Принадлежности:Принадлежности Шлюз K1494.
Магнитная ножка для антенн WLAN K1845.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1846 Удлинительный кабель для антенн WLAN 233 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

PПодключениеGCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1846.050005000Втулка/штекер RP-SMA1/4-28 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33