Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
K0347

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где необходимо воспрепятствовать изменению положения фиксации из-за воздействия поперечных сил. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода упорного штифта из зацепления.
Если вывод из зацепления производится на длительный срок и при этом нужно избежать возврата штифта в исходное положение, следует использовать форму M.
На выступающую резьбовую цапфу формы N можно монтировать специальные ручки. Кроме того, она, к примеру, позволяет управлять упорным штифтом автоматически (используя программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством тросов Боудена.
Для приваривания упорного штифта втулка должна быть прихвачена, чтобы предотвратить термическое повреждение пружины из-за высоких температур.
Материал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Втулка 1.0403, приварная.
Стопорный штифт, класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт закаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:На выступающую резьбовую цапфу формы N можно монтировать специальные ручки. Кроме того, она, к примеру, позволяет управлять упорным штифтом автоматически (используя программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством тросов Боудена.
Для приваривания упорного штифта втулка должна быть прихвачена, чтобы предотвратить термическое повреждение пружины из-за высоких температур.
По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма L: без паза
Форма M: с пазом
Форма N: с резьбовой цапфой

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0347.1105LСтальЗакаленный51221472451,3512 по запросу
K0347.1206LСтальЗакаленный61425562861,8614 по запросу
K0347.1308LСтальЗакаленный81833743682,31535 по запросу
K0347.1410LСтальЗакаленный1022338040102,81534 по запросу
K0347.01105Lнержавеющая стальЗакаленный51221472451,3512 по запросу
K0347.01206Lнержавеющая стальЗакаленный61425562861,8614 по запросу
K0347.01308Lнержавеющая стальЗакаленный81833743682,31535 по запросу
K0347.01410Lнержавеющая стальЗакаленный1022338040102,81534 по запросу
K0347.11105Lнержавеющая стальнезакалённый51221472451,3512 по запросу
K0347.11206Lнержавеющая стальнезакалённый61425562861,8614 по запросу
K0347.11308Lнержавеющая стальнезакалённый81833743682,31535 по запросу
K0347.11410Lнержавеющая стальнезакалённый1022338040102,81534 по запросу

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой и фиксирующим пазом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0347.2105MСтальЗакаленный51221472451,3512 по запросу
K0347.2206MСтальЗакаленный61425562861,8614 по запросу
K0347.2308MСтальЗакаленный81833743682,31535 по запросу
K0347.2410MСтальЗакаленный1022338040102,81534 по запросу
K0347.02105Mнержавеющая стальЗакаленный51221472451,3512 по запросу
K0347.02206Mнержавеющая стальЗакаленный61425562861,8614 по запросу
K0347.02308Mнержавеющая стальЗакаленный81833743682,31535 по запросу
K0347.02410Mнержавеющая стальЗакаленный1022338040102,81534 по запросу
K0347.12105Mнержавеющая стальнезакалённый51221472451,3512 по запросу
K0347.12206Mнержавеющая стальнезакалённый61425562861,8614 по запросу
K0347.12308Mнержавеющая стальнезакалённый81833743682,31535 по запросу
K0347.12410Mнержавеющая стальнезакалённый1022338040102,81534 по запросу

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с резьбовой цапфой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с резьбовой цапфой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D3LL1L4Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0347.3105NСтальЗакаленный512M43724851,3512 по запросу
K0347.3206NСтальЗакаленный614M64328961,8614 по запросу
K0347.3308NСтальЗакаленный818M856361282,31535 по запросу
K0347.3410NСтальЗакаленный1022M8624012102,81534 по запросу
K0347.03105Nнержавеющая стальЗакаленный512M43724851,3512 по запросу
K0347.03206Nнержавеющая стальЗакаленный614M64328961,8614 по запросу
K0347.03308Nнержавеющая стальЗакаленный818M856361282,31535 по запросу
K0347.03410Nнержавеющая стальЗакаленный1022M8624012102,81534 по запросу
K0347.13105Nнержавеющая стальнезакалённый512M43724851,3512 по запросу
K0347.13206Nнержавеющая стальнезакалённый614M64328961,8614 по запросу
K0347.13308Nнержавеющая стальнезакалённый818M856361282,31535 по запросу
K0347.13410Nнержавеющая стальнезакалённый1022M8624012102,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33