Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали
K0342

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт закаленный:
Класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Кольцо для ключей 1.4310 чистое.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Фиксаторы применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Только после вывода из зацепления можно зафиксировать штифт в другом положении. Это кольцо делает возможным управление штифтом, например, автоматически (программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционное управление тросом Боудена.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма R: без контргайки
Форма S: с контргайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0342 Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали 247 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с тяговым кольцом из нержавеющей стали, без контргайки

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с тяговым кольцом из нержавеющей стали, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D4LL1L2L4Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0342.3004RСтальЗакаленный4M8x11540156134101612  по запросу
K0342.3105RСтальЗакаленный5M10x12352177155131,3512  по запросу
K0342.3206RСтальЗакаленный6M12x1,52357208176141,8614  по запросу
K0342.3308RСтальЗакаленный8M16x1,528722610238192,31535  по запросу
K0342.3410RСтальЗакаленный10M20x1,5287828122510222,81534 по запросу
K0342.03004Rнержавеющая стальЗакаленный4M8x11540156134101612  по запросу
K0342.03105Rнержавеющая стальЗакаленный5M10x12352177155131,3512  по запросу
K0342.03206Rнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52357208176141,8614  по запросу
K0342.03308Rнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,528722610238192,31535  по запросу
K0342.03410Rнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5287828122510222,81534 по запросу
K0342.13004Rнержавеющая стальнезакалённый4M8x11540156134101612  по запросу
K0342.13105Rнержавеющая стальнезакалённый5M10x12352177155131,3512  по запросу
K0342.13206Rнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52357208176141,8614  по запросу
K0342.13308Rнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,528722610238192,31535  по запросу
K0342.13410Rнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5287828122510222,81534 по запросу

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D4LL1L2L4Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0342.4004SСтальЗакаленный4M8x1154015613410131612  по запросу
K0342.4105SСтальЗакаленный5M10x1235217715513171,3512  по запросу
K0342.4206SСтальЗакаленный6M12x1,5235720817614191,8614  по запросу
K0342.4308SСтальЗакаленный8M16x1,52872261023819242,31535  по запросу
K0342.4410SСтальЗакаленный10M20x1,528782812251022302,81534 по запросу
K0342.04004Sнержавеющая стальЗакаленный4M8x1154015613410131612  по запросу
K0342.04105Sнержавеющая стальЗакаленный5M10x1235217715513171,3512  по запросу
K0342.04206Sнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5235720817614191,8614  по запросу
K0342.04308Sнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,52872261023819242,31535  по запросу
K0342.04410Sнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,528782812251022302,81534 по запросу
K0342.14004Sнержавеющая стальнезакалённый4M8x1154015613410131612  по запросу
K0342.14105Sнержавеющая стальнезакалённый5M10x1235217715513171,3512  по запросу
K0342.14206Sнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5235720817614191,8614  по запросу
K0342.14308Sнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,52872261023819242,31535  по запросу
K0342.14410Sнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,528782812251022302,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33