Группы товаров
Цилиндрическая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов
K0362

Цилиндрическая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённая и шлифованная.Указание:Втулки подходящие для прецизионных штифтов K0361.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0362 Цилиндрическая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов 242 kB

Чертежи

Цилиндрическая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0362.10101916118,5 по запросу
K0362.121223201310 по запросу
K0362.161628251714 по запросу
K0362.202033301613 по запросу
K0362.252542381916 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33