Группы товаров
Цилиндрическая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium
K0736

Цилиндрическая втулка из обычной или нержавеющей стали для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4034.

Исполнение: Стальная конструкция:
вороненая, закаленная и шлифованная
Конструкция из нержавеющей стали:
без покрытия, закаленная и шлифованная
Указание:Втулка, подходящая к фиксатору класса «премиум» с цилиндрическим стопорным штифтом K0736.Монтаж:Для повышения точности и соосности базирующий элемент гильзы и фиксатора класса «премиум» могут изготавливаться совместно. Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0736 Цилиндрическая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium 132 kB

Чертежи

Цилиндрическая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DD1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0736.9005Сталь586 по запросу
K0736.9006Сталь6107 по запросу
K0736.9008Сталь813,59,5 по запросу
K0736.9010Сталь101711,5 по запросу
K0736.90005нержавеющая сталь586 по запросу
K0736.90006нержавеющая сталь6107 по запросу
K0736.90008нержавеющая сталь813,59,5 по запросу
K0736.90010нержавеющая сталь101711,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33