Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской
K1300

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Стопорные штифты используются там, где необходимо избежать изменения положения для фиксации из-за действия поперечных сил. Защита от проворачивания позволяет сохранить положение штифта по отношению к гильзе. Наклонная поверхность позволяет выполнить саморасцепление штифта под действием односторонних поперечных сил. Отвинчивание винта до маркировки на штифте позволяет проворачивание наклонной поверхности под углом 60°.Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

грибковая ручка из термопласта.
Резьбовой стопорный элемент из полиамида.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Резьбовой стопорный элемент синего цвета.
Монтаж:Разъединение винта выполняется с помощью шестигранника.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма A: без контргайки
Форма B: с контргайкой

1) маркировочное кольцо

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской, без контргайки

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1300.12061AСталь6M12x1,52549,720817414814 по запросу
K1300.12060AСталь6M122549,720817414814 по запросу
K1300.13081AСталь8M16x1,533662610236192035 по запросу
K1300.13080AСталь8M1633662610236192035 по запросу
K1300.012061Aнержавеющая сталь6M12x1,52549,720817414814 по запросу
K1300.012060Aнержавеющая сталь6M122549,720817414814 по запросу
K1300.013081Aнержавеющая сталь8M16x1,533662610236192035 по запросу
K1300.013080Aнержавеющая сталь8M1633662610236192035 по запросу

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания, заходной фаской и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания, заходной фаской и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1300.22061BСталь6M12x1,52549,72081741419814 по запросу
K1300.22060BСталь6M122549,72081741419814 по запросу
K1300.23081BСталь8M16x1,53366261023619242035 по запросу
K1300.23080BСталь8M163366261023619242035 по запросу
K1300.022061Bнержавеющая сталь6M12x1,52549,72081741419814 по запросу
K1300.022060Bнержавеющая сталь6M122549,72081741419814 по запросу
K1300.023081Bнержавеющая сталь8M16x1,53366261023619242035 по запросу
K1300.023080Bнержавеющая сталь8M163366261023619242035 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33