Группы товаров
Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для тонкостенных деталей
K2146

Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Крепежные комплекты для тонкостенных деталей предназначены для крепления упорных штифтов, например, к листовому металлу.Материал:

Автоматная сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Автоматная сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2146 Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для тонкостенных деталей 171 kB

Чертежи

Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для тонкостенных деталей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D

D1D2D3LL1L2L3=толщина стенки
SWT=длина зажима
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2146.10115Сталь11,8M10x1151251,581-2161,5 по запросу
K2146.10125Сталь11,8M10x1151241,582-3162,5 по запросу
K2146.10135Сталь11,8M10x1151231,583-4163,5 по запросу
K2146.10145Сталь11,8M10x1151221,584-5164,5 по запросу
K2146.12115Сталь13,8M12x1,5171471,5101-2171,5 по запросу
K2146.12125Сталь13,8M12x1,5171461,5102-3172,5 по запросу
K2146.12135Сталь13,8M12x1,5171451,5103-4173,5 по запросу
K2146.12145Сталь13,8M12x1,5171441,5104-5174,5 по запросу
K2146.16120Сталь17,8M16x1,5221882121,5-2,5222 по запросу
K2146.16130Сталь17,8M16x1,5221872122,5-3,5223 по запросу
K2146.16140Сталь17,8M16x1,5221862123,5-4,5224 по запросу
K2146.16150Сталь17,8M16x1,5221852124,5-5,5225 по запросу
K2146.16160Сталь17,8M16x1,5221842125,5-6,5226 по запросу
K2146.20120Сталь21,8M20x1,52622112151,5-2,5272 по запросу
K2146.20130Сталь21,8M20x1,52622102152,5-3,5273 по запросу
K2146.20140Сталь21,8M20x1,5262292153,5-4,5274 по запросу
K2146.20150Сталь21,8M20x1,5262282154,5-5,5275 по запросу
K2146.20160Сталь21,8M20x1,5262272155,5-6,5276 по запросу
K2146.110115нержавеющая сталь11,8M10x1151251,581-2161,5 по запросу
K2146.110125нержавеющая сталь11,8M10x1151241,582-3162,5 по запросу
K2146.110135нержавеющая сталь11,8M10x1151231,583-4163,5 по запросу
K2146.110145нержавеющая сталь11,8M10x1151221,584-5164,5 по запросу
K2146.112115нержавеющая сталь13,8M12x1,5171471,5101-2171,5 по запросу
K2146.112125нержавеющая сталь13,8M12x1,5171461,5102-3172,5 по запросу
K2146.112135нержавеющая сталь13,8M12x1,5171451,5103-4173,5 по запросу
K2146.112145нержавеющая сталь13,8M12x1,5171441,5104-5174,5 по запросу
K2146.116120нержавеющая сталь17,8M16x1,5221882121,5-2,5222 по запросу
K2146.116130нержавеющая сталь17,8M16x1,5221872122,5-3,5223 по запросу
K2146.116140нержавеющая сталь17,8M16x1,5221862123,5-4,5224 по запросу
K2146.116150нержавеющая сталь17,8M16x1,5221852124,5-5,5225 по запросу
K2146.116160нержавеющая сталь17,8M16x1,5221842125,5-6,5226 по запросу
K2146.120120нержавеющая сталь21,8M20x1,52622112151,5-2,5272 по запросу
K2146.120130нержавеющая сталь21,8M20x1,52622102152,5-3,5273 по запросу
K2146.120140нержавеющая сталь21,8M20x1,5262292153,5-4,5274 по запросу
K2146.120150нержавеющая сталь21,8M20x1,5262282154,5-5,5275 по запросу
K2146.120160нержавеющая сталь21,8M20x1,5262272155,5-6,5276 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33