Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Сталь, воронёная.Указание:Специальная привертная шайба с вырезом для вкручивания стопорных штифтов без буртика.
Шайбу вставляют под грибковую ручку в расфиксированном положении так, чтобы поводковые штифты вошли в шлиц.
Приведение в действие:Ввёртывающийся дискОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0344 Ввёртывающийся диск 89 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0344.99D1 = M6x0,75 по запросу
K0344.90D1 = M8x1 по запросу
K0344.91D1 = M10x1 по запросу
K0344.92D1 = M12x1,5 по запросу
K0344.93D1 = M16x1,5 по запросу
K0344.94D1 = M20x1,5 по запросу
K0344.95D1 = M24x2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33