Группы товаров
Штифты упорные стальные с пластмассовой пятилепестковой ручкой
K0245

Штифты упорные стальные с пластмассовой пятилепестковой ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Стопорный штифт и резьбовой палец, сталь 5.8.
Исполнение: Ручка, черно-серая.
Стопорный штифт и пальцы осевые, вороненые.
Стопорный штифт, закаленный и шлифованный.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0245 Штифты упорные стальные с пластмассовой пятилепестковой ручкой 251 kB

Чертежи

Штифты упорные стальные с пластмассовой пятилепестковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерЦвет
крышки
DD1D2D3D4H1H2LL1Ход
S
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0245.11051чёрно-серый RAL 70215M10x15022,228,217,811,552,813513 по запросу
K0245.110551светло-серый RAL 70355M10x15022,228,217,811,552,813513 по запросу
K0245.110561ярко-красный RAL 30205M10x15022,228,217,811,552,813513 по запросу
K0245.110571ярко-жёлтый RAL 10215M10x15022,228,217,811,552,813513 по запросу
K0245.12062чёрно-серый RAL 70216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 по запросу
K0245.120652светло-серый RAL 70356M12x1,55022,228,217,811,557,817614 по запросу
K0245.120662ярко-красный RAL 30206M12x1,55022,228,217,811,557,817614 по запросу
K0245.120672ярко-жёлтый RAL 10216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 по запросу
K0245.13083чёрно-серый RAL 70218M16x1,5632835,522,514,57422819 по запросу
K0245.130853светло-серый RAL 70358M16x1,5632835,522,514,57422819 по запросу
K0245.130863ярко-красный RAL 30208M16x1,5632835,522,514,57422819 по запросу
K0245.130873ярко-жёлтый RAL 10218M16x1,5632835,522,514,57422819 по запросу
K0245.14104чёрно-серый RAL 702110M20x1,5632835,522,514,578241022 по запросу
K0245.141054светло-серый RAL 703510M20x1,5632835,522,514,578241022 по запросу
K0245.141064ярко-красный RAL 302010M20x1,5632835,522,514,578241022 по запросу
K0245.141074ярко-жёлтый RAL 102110M20x1,5632835,522,514,578241022 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33