Группы товаров
Новинки

Стопорные штифты KIPP

В число наших разных изделий промышленной фурнитуры, которые представлены в ассортименте HEINRICH KIPP WERK, входят также стопорные штифты и болты. KIPP выпускает более 1 300 различных вариантов исполнения фиксаторов, упорныйх штифтов и стопорных болтов высокого качества.

Что такое стопорные штифты и как они работают?

Стопорные штифты (также: фиксаторы и стопорные болты) обеспечивают быстрое и простое изменение положения подвижных компонентов. Благодаря большому выбору различных моделей они могут использоваться в любой возможной области. При вытягивании головки стопорного болта он вдвигается, что позволяет изменить положение объекта и его регулировать. Когда оператор отпускает головку, стержень снова выдвигается и стопорит переставляемую деталь. Стопорные штифты предотвращают таким образом изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. Так как выдвижение и стопорение штифта также называется фиксацией, их также можно назвать фиксаторами.

Различные виды стопорных штифтов (фиксаторы)

Стандартные стопорные штифты

Эти модели представляют собой штифты стопорные фиксаторы, которые приводятся в действие традиционным способом: при вытягивании болта головки изделия штифт вдвигается. При отпускании головки он снова выдвигается. Стандартные упорные штифты доступны с различными дополнениями. К последним относится также стопорный штифт с фиксирующим пазом. Его особенностью является возможность запирания при втянутом положении штифта. Если оператор тянет за головку и поворачивает ее, штифт остается в этом положении. Крышки и кожухи, где прежде требовалось несколько человек для разблокировки фиксаторов, могут обслуживаться таким образом силами всего лишь одного человека.

Стопорные штифты с блокировкой

Вариант штифты упорные с фиксатором принципиально отличаются от классических вариантов исполнения. Для их блокировки необходимо нажать на кнопку в головке. В результате штифт выдвигается и фиксируется. Выступающая сбоку красная кнопка сигнализирует, что фиксатор надежно застопорен. Чтобы разблокировать штифт, оператор должен нажать на эту кнопку. Штифт вдвигается и тем самым разъединяет блокировку.

Стопорные штифты с эксцентриковым рычагом

В исполнениях с эксцентриковым рычагом последний заменяет головку стопорного штифта. Благодаря эксцентриковому рычагу возможна простая и быстрая разблокировка этих моделей усилием одного пальца. При переводе рычага через мертвую точку фиксатор автоматически остается в разблокированном положении, и его не требуется вновь фиксировать. Использование на одном объекте сразу нескольких изделий дает по сравнению со стопорными штифтами с фиксирующим пазом значительную экономию времени.

Стопорные штифты с дистанционным управлением

Стопорные штифты с дистанционным управлением предназначены для таких случаев применения, когда оператору приходится обслуживать фиксатор по соображениям безопасности или из-за недостатка места на расстоянии. Передача движения обеспечивается тросом Боудена, который находится между непосредственно самим штифтом и рукояткой. Запорные болты с дистанционным управлением доступны с тросом Боудена различной длины, таким образом можно подобрать самый подходящий вариант в зависимости от соответствующего расстояния.

Стопорные штифты, пневматические

Пневматические стопорные штифты отличаются от других моделей по типу привода. Пневматические стопорные болты управляются не вручную, а с помощью давления воздуха. Это позволяет интегрировать их в автоматизированные производственные процессы. Штифт выдвигается, как только в систему поступает воздух. Если подача воздуха прерывается, штифт вдвигается под воздействием пружины.

Стопорные штифты со встроенным датчиком состояния

Внедрение Индустрии-4.0 идет сегодня повсеместно и современные производства уже немыслимы без этих технологий. «Умные» стопорные штифты со встроенным датчиком состояния предоставляютт возможность включить в производственный процесс теперь и операции позиционирования. Встроенный датчик передает актуальные данные о состоянии срабатывания на шлюз, что позволяет интегрировать его в систему управления производственным процессом. Таким образом, ошибки могут быть сведены к минимуму, так как, например, процесс запускается только при условии, что все штифты стопорные фиксаторы корректно заблокированы.

Классика или премиум — это зависит от случая применения!

В ассортименте KIPP вы найдете стопорные, крепежные штифты и болты как в классическом, так и в премиум-исполнении. Различие проявляется не столько в качестве, сколько в точности отдельных изделий. Чтобы выяснить, какого именно вида стопорные штифты вам потребуются, необходимо принять во внимание их дальнейшее применение. Речь идет о регулировке высоты ручек на каком-либо устройстве? Или важен каждый миллиметр, как например при юстировке компонентов в машиностроении?

Для более простых случаев применения вполне достаточно использовать высококачественные изделия классическом исполнении. Выбор материалов имеет своей целью обеспечение долговечности изделий и гарантирует их применение на протяжении многих лет. Если же требуется высокая точность повторяемости или тонкая регулировка, то для таких случаев применения отлично подходят стопорные штифты KIPP в премиум-исполнении. Они изготовлены с максимальной точностью и в сочетании с соответствующими втулками обеспечивают прецизионные процессы позиционирования.

Материал для штифтов и фиксаторов: сталь, нержавеющая сталь или пластик?

При выборе материала важно также принимать во внимание дальнейшее применение изделий. Каждый материал имеет в этом смысле свои достоинства и недостатки.

Почти все стопорные штифты и фиксаторы укомплектованы ручкой или головкой из пластика. При этом следует учитывать, что этот материал допускается подвергать воздействию только определенных температур. Если же стопорный болт должен использоваться в условиях повышенных или пониженных температур, следует выбирать модели с ручкой из нержавеющей стали.

Втулка и штифт выполняются из стали и нержавеющей стали, поэтому они пригодны для различных областей применения. Модели из стали отличаются особой устойчивостью и подходят для ответственных случаев применения. Если предусматривается использование на открытом воздухе, следует выбирать изделия из нержавеющей стали. Они обладают отличной коррозионной стойкостью и продолжительным сроком службы, в том числе и при применении во влажных помещениях или мокрой среде.

Стопорные штифты KIPP подходят для разнообразного применения

Стопорные болты и штифты стопорные фиксаторы KIPP можно использовать по-разному и в самых разных областях. Благодаря различным материалам и вариантам исполнения стопорные штифты KIPP можно использовать для разных сфер применения. Несколько примеров:

  • машиностроение: позиционирование на направляющих;
  • производство приспособлений: монтажные приспособления;
  • пищевая промышленность: установки для розлива, фасовки и упаковки;
  • автомобильная техника: стопорение выдвижных элементов, блокирующие элементы;
  • сфера реабилитации: инвалидные коляски;
  • сельское хозяйство: регулировка глубины хода лемехов

Подходящие стопорные штифты в онлайн-магазине KIPP

Подходящие для вашего случая применения и высококачественные стопорные штифты вы найдете в онлайн-магазине KIPP. Вы можете выбрать из широкого ассортимента качественный продукт и оформить заказ удобно онлайн. На нашем обширном складе имеется большой запас продукции, поэтому мы готовы обеспечить минимально возможные сроки поставки. Если вы все-таки не сможете подобрать подходящий фиксатор, обращайтесь к нам! Совместно с вами мы разработаем под запрос индивидуальные специальные решения. Мы с нетерпением ждем вашего запроса!
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33