Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Латунь.Исполнение: никелированный.Указание:Резьбовой ниппель является запасной частью для стопорного штифта с дистанционным управлением K1502.Принадлежности:Трос с шариком K2023
Оплётка троса с сердечником K2024.
Наконечник K2025
Винт регулировочный K2026.
Гайка шестигранная K0700.
Указание на чертеже:
1) Шпилька резьбовая
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2027 Ниппель резьбовой Фиксация резьбовой шпилькой 211 kB

Чертежи

Ниппель резьбовой Фиксация резьбовой шпилькой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1

D2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2027.03180507Латуньникелированный5M41,873,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33