Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма C, с резьбой и пусковым конусом
K1840_C

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках для датчика состояния находится зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке.
Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.
Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Адаптировано под держатели K0638.
Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Применение:Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.
Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма C, с резьбой и пусковым конусом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1840.304121Cс резьбой и пусковым конусомСталь4M12x1,5193161210,541145 по запросу
K1840.305121Cс резьбой и пусковым конусомСталь5M12x1,5193161210,541155 по запросу
K1840.306121Cс резьбой и пусковым конусомСталь6M12x1,5193161210,541165 по запросу
K1840.308161Cс резьбой и пусковым конусомСталь8M16x1,5263201513,5415,585 по запросу
K1840.310161Cс резьбой и пусковым конусомСталь10M16x1,5263201513,5415,5105 по запросу
K1840.1304121Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь4M12x1,5193161210,541145 по запросу
K1840.1305121Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь5M12x1,5193161210,541155 по запросу
K1840.1306121Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь6M12x1,5193161210,541165 по запросу
K1840.1308161Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь8M16x1,5263201513,5415,585 по запросу
K1840.1310161Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь10M16x1,5263201513,5415,5105 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33