Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма A, сквозная резьба
K1840_A

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках для датчика состояния находится зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке.
Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.
Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Адаптировано под держатели K0638.
Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Применение:Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.
Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма A, сквозная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH3TT1SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1840.103101AСквозная резьбаСталь3M10x131247435 по запросу
K1840.104101AСквозная резьбаСталь4M10x131247445 по запросу
K1840.105121AСквозная резьбаСталь5M12x1,5315411455 по запросу
K1840.106121AСквозная резьбаСталь6M12x1,5315411465 по запросу
K1840.108161AСквозная резьбаСталь8M16x1,5320415,5685 по запросу
K1840.110161AСквозная резьбаСталь10M16x1,5320415,56105 по запросу
K1840.112201AСквозная резьбаСталь12M20x1,53254196125 по запросу
K1840.116241AСквозная резьбаСталь16M24x23324258165 по запросу
K1840.1103101AСквозная резьбанержавеющая сталь3M10x131247435 по запросу
K1840.1104101AСквозная резьбанержавеющая сталь4M10x131247445 по запросу
K1840.1105121AСквозная резьбанержавеющая сталь5M12x1,5315411455 по запросу
K1840.1106121AСквозная резьбанержавеющая сталь6M12x1,5315411465 по запросу
K1840.1108161AСквозная резьбанержавеющая сталь8M16x1,5320415,5685 по запросу
K1840.1110161AСквозная резьбанержавеющая сталь10M16x1,5320415,56105 по запросу
K1840.1112201AСквозная резьбанержавеющая сталь12M20x1,53254196125 по запросу
K1840.1116241AСквозная резьбанержавеющая сталь16M24x23324258165 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33