Группы товаров
Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма E
K1368_E

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Защитные кромочные профили: EPDM или PVC.
Уплотнение: пористая резина EPDM.
Исполнение: чёрный.Указание:Эти профили выполняют не только функции по защите кромок, но и герметизации от воздействия влаги, пыли и загрязнений других конструктивных элементов, например дверей, клапанов и защитных кожухов корпусов. В зависимости от формы профиля из пористой резины они подходят для применения в самых разных областях.

При использовании уплотнительных защитных профилей мы рекомендуем произвести запрессовку (сжатие) уплотнения макс. на 50%.
Для обеспечения наилучшей герметизации сжатие уплотнения должно составлять 30-40%.
Указанные значения носят рекомендательный характер и подбираются индивидуально на практике в зависимости от случая применения и установленных деталей.
Монтаж:Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уплотняющий уголковый защитный профиль. Клей и крепежные элементы не требуются.По запросу:Другие варианты длины.Особенности:
RoHS

Чертежи

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
LДиапазон зажима
мм
Минимальный радиус изгиба
мм
B

HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1368.415X2000EПВХ20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 по запросу
K1368.415X5000EПВХ50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 по запросу
K1368.415X10000EПВХ100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 по запросу
K1368.415X20000EПВХ200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 по запросу
K1368.415X50000EПВХ500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 по запросу

Другие товары этой категории

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма A

K1368_A

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма A

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма B

K1368_B

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма B

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма C

K1368_C

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма C

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма D

K1368_D

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма D

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма F

K1368_F

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма F

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма G

K1368_G

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма G

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма H

K1368_H

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма H

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма I

K1368_I

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма I
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33