Группы товаров
Кромочные защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA, форма A
K2238_A

Кромочные защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

VMQ (силикон-каучук), твердость 60° +/-5 по Шору A, проверено FDA.
Зажимная вставка, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Синий, аналог RAL 5015.
Зажимная вставка, чистая.
Указание:Кромочные защитные профили предназначены для сглаживания острых краев, облицовки и декорирования кромок листового металла. При этом нет необходимости в дополнительных этапах обработки.

Благодаря использованию материалов, соответствующих требованиям FDA и одобренных FDA 21 CFR 177.2600, профили могут применяться в областях с соответствующими требованиями, в том числе в пищевой промышленности.
Диапазон температур:от –50 до +200 °C.Монтаж:Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уголковый защитный профиль, даже при наличии радиусов и искривлений. Клей и крепежные элементы не требуются.По запросу:Другие варианты длины.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2238_A Кромочные защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA, форма A 110 kB

Чертежи

Кромочные защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

HДиапазон зажима
мм
LМинимальный радиус изгиба
мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2238.010X2000A8101,0-2,02000A=10 B=20 C=10 D=10 по запросу
K2238.010X5000A8101,0-2,05000A=10 B=20 C=10 D=10 по запросу
K2238.010X10000A8101,0-2,010000A=10 B=20 C=10 D=10 по запросу
K2238.010X20000A8101,0-2,020000A=10 B=20 C=10 D=10 по запросу
K2238.010X50000A8101,0-2,050000A=10 B=20 C=10 D=10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33