Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, резьбовым стопорным элементом и фиксирующим пазом
K1098_CP

Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
Стопорный штифт, незакаленный:
Резьбовая втулка, сталь.
Стопорный штифт 1.4305.

Конструкция из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, незакаленный:
Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка, термопласт, черно-серый цвет.

Фиксатор резьбы, полиамид, синий цвет.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт незакаленный.
Резьбовой втулкой - синяя пассивация.
Стопорный штифт Без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт незакаленный:
Стальные части Без покрытия.
Указание:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после выдвигания штифта вручную. Упорные штифты с основной резьбой и нешлифованными незакаленными стопорными штифтами представляют собой экономичную альтернативу существующим упорным штифтам. Для многих случаев применения такой точности достаточно. Небольшие допуски на обработку делают продукты более нечувствительными к несоосности, которая может возникать при выравнивании упорных штифтов относительно отверстия в сопряженной детали. С помощью защиты резьбы можно точно установить монтажную глубину в соответствии с имеющимися деталями, использование упоров не требуется.
Защита резьбы — полиамидное стопорящее покрытие, нанесенное точечно (пятнами). Моменты ввинчивания и вывинчивания являются ориентировочными значениями.
По запросу:Специальные исполнения, а также прецизионная резьба.Особенности:
RoHS

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, резьбовым стопорным элементом и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1098.093903060СтальCP3M61431,5125103,560,8410 по запросу
K1098.093004060СтальCP4M6143615613461612 по запросу
K1098.093105080СтальCP5M8144017715581,3612 по запросу
K1098.093206100СтальCP6M101847,5208176101,8815 по запросу
K1098.093308120СтальCP8M122561,72610238122,3819 по запросу
K1098.193903060нержавеющая стальCP3M61431,5125103,560,8410 по запросу
K1098.193004060нержавеющая стальCP4M6143615613461612 по запросу
K1098.193105080нержавеющая стальCP5M8144017715581,3612 по запросу
K1098.193206100нержавеющая стальCP6M101847,5208176101,8815 по запросу
K1098.193308120нержавеющая стальCP8M122561,72610238122,3819 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33