Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Держатели датчика с T-пазом обеспечивают крепление датчиков на круглых деталях, например, на пневматических цилиндрах.Материал:Держатель датчика из POM.
Профиль паза из алюминия.
Исполнение: Делрин черного цвета.Указание:Для круглого цилиндра Ø20.Применение:Крепление датчиков с T-пазом на круглых пневматических цилиндрах.Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Монтаж:Держатель датчика с помощью натяжного болта соединяется на зажимном кольце с запрашиваемой деталью.
Датчик вставляется в T-паз и зажимается в нем.
Принадлежности:Упорные штифты из нержавеющей стали, пневматические K2202.
Датчик магнитного поля K2203.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2204 Держатель датчика с T-пазом для круглого цилиндра 274 kB

Чертежи

Держатель датчика с T-пазом 
для круглого цилиндра

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1B2D

HH1LL1T = глубина пазаT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2204.8205,16,5352130,47,21994,53,15по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33